ZWILLINGSADERENDHÜLSE 2X16 GN

Artikel-Nr: A4609/25D12
VE: 50ST (fix)Mindestbestellmenge: 50 ST
Liefertermin auf Anfrage

Spezifikationen

Querschnitt mm²
2x16,00
Farbe
grün
Farbcode Aderendhülsen
Standard
Hülsenlänge
25
Breite = A
17.2
Höhe = B (mm)
9.5
Verpackungseinheit (AEH)
100
Zolltarif
8536.9000