ZWILLINGSADERENDHÜLSE 2X16 BL

Artikel-Nr: A4609/16D14
VE: 50ST (fix)Mindestbestellmenge: 50 ST
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.

Spezifikationen

Querschnitt mm²
2x16,00
Farbe
blau
Farbcode Aderendhülsen
DIN
Hülsenlänge
16
Breite = A
17.2
Höhe = B (mm)
9.5
Verpackungseinheit (AEH)
100
Zolltarif
8536.9000