ZWILLINGSADERENDHÜLSE 2X1,5 SW

Artikel-Nr: A4604/8D01
VE: 100ST (fix)Mindestbestellmenge: 100 ST
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.

Spezifikationen

Querschnitt mm²
2x1,50
Farbe
schwarz
Farbcode Aderendhülsen
  • DIN
  • Telemecanique
Hülsenlänge
8
Breite = A
6.5
Höhe = B (mm)
3.6
Verpackungseinheit (AEH)
100
Zolltarif
8536.9000