ZWILLINGSADERENDHÜLSE 2X10 RT

Artikel-Nr: A4608/18D04
VE: 100ST (fix)Mindestbestellmenge: 100 ST
Liefertermin auf Anfrage

Spezifikationen

Querschnitt mm²
2x10,00
Farbe
rot
Farbcode Aderendhülsen
DIN
Hülsenlänge
18
Breite = A
13.4
Höhe = B (mm)
7.6
Verpackungseinheit (AEH)
100
Zolltarif
8536.9000