ZWILLINGSADERENDHÜLSE 2X10 BG

Artikel-Nr: A4608/12D13
VE: 100ST (fix)Mindestbestellmenge: 100 ST
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.

Spezifikationen

Querschnitt mm²
2x10,00
Farbe
beige
Farbcode Aderendhülsen
Standard
Hülsenlänge
12
Breite = A
13.4
Höhe = B (mm)
7.6
Verpackungseinheit (AEH)
100
Zolltarif
8536.9000