ZWILLINGSADERENDHÜLSE 2X1 RT

Artikel-Nr: A4603/8D04
VE: 100ST (fix)Mindestbestellmenge: 100 ST
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.

Spezifikationen

Querschnitt mm²
2x1,00
Farbe
rot
Farbcode Aderendhülsen
  • DIN
  • Telemecanique
Hülsenlänge
8
Breite = A
5.8
Höhe = B (mm)
3.2
Verpackungseinheit (AEH)
100
Zolltarif
8536.9000