ZWILLINGSADERENDHÜLSE 2X0,75 BL

Artikel-Nr: A4602/8D02
VE: 100ST (fix)Mindestbestellmenge: 100 ST
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.

Spezifikationen

Querschnitt mm²
2x0,75
Farbe
hellblau
Farbcode Aderendhülsen
Telemecanique
Hülsenlänge
8
Breite = A
5.5
Höhe = B (mm)
3.0
Verpackungseinheit (AEH)
100
Zolltarif
8536.9000