ZWILLINGSADERENDHÜLSE 2X0,5 WS

Artikel-Nr: A4601/8D05
VE: 100ST (fix)Mindestbestellmenge: 100 ST
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.

Spezifikationen

Querschnitt mm²
2x0,50
Farbe
weiss
Farbcode Aderendhülsen
  • DIN
  • Telemecanique
Hülsenlänge
8
Breite = A
5.0
Höhe = B (mm)
3.0
Verpackungseinheit (AEH)
100
Zolltarif
8536.9000