VOLLTRON-LiYCY A 27X0,25

VOLLTRON-LiYCY A 27X0,25

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 01.11.2024
Art-Nr 0101122702

Spezifikationen

Querschnitt mm² 0,25
Aderzahl 27x
Aderkennzeichnung farbig DIN47100
Mantelfarbe grau
Aussendurchmesser mm 9.90
Nennspannung 300V
PUR Nein
UL/CSA Ja
Paarverseilt Nein
Eigensicher Nein
Schlagwort Isocol CY
CY DIN UL
Tronic CY (LiY-CY)
Colorflex CY
M8 Nein
M12 Nein
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5
Aderisolation Aderisolation auf PVC-Basis TI1, Farbcode DIN 47100
Adern Adern in Lagenverseilung
Besonderheiten Bewicklung mit alukaschierter Polyesterfolie
Abschirmung Abschirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten, für Querschnitte 0,14 - 0,34mm2 mit Beilauflitze
Aussenmantel Aussenmantel aus Spezialmischung auf PVC-Basis, silbergrau RAL 7001, flammwidrig (IEC 60332.1)
Mindestbiegeradius 10 x Ø
Temperaturbereich -30°C...+80°C
Nennspannung 300V (nicht für Starkstromzwecke)
Prüfspannung 1500V
Normierung CH-N03VC4V-F geprüft
UL AWM Style 2464, 300 V, 80° C
CSA C222.2 No. 210 AWM 2nd Edition
Approbationen UL AWM Style 2464, 300V, 80°C
HAR Nein
NFPA 79 Nein
Nummeriert Nein
300V Nein
Material Aussenmantel PVC
Kabelaussenfarbe grau
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Temperaturbereich (feste Verlegung) -30°C...+80°C
Zertifizierung UL/CSA
Kabeltyp VOLLTRON LiYCY
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -30
  • 80
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (146.8 KB)

Download

SEV Approval (225.4 KB)

Download

Farbcode DIN 47100 (2.0 MB)

Download
Sind Sie sich sicher?