Vollprotec 90° NEC M32-29 UL
schwarz, VE 20Stk
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 19.06.2024
Art-Nr | 0406242901 |
---|
Spezifikationen
M Grösse | M32 x 1.5 |
---|---|
Gewindelänge am Unterteil | 15.0 |
Verpackungseinheit | 20 |
Legende A | 66.0 |
Legende B | 76.0 |
Legende C | 46 |
Legende D | 46 |
Legende H | 27 |
Farbe | schwarz |
Schlauch Ø mm | 29 |
Innen-Ø | 25.5 |
Verschraubungstyp | VOLLPROTEC NEC |
Temperaturbereich | -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C) |
Schutzart | IP66/IP68 mit BTJ-O-Ring und PLJ Dichtring |
45° Verschraubung | Nein |
90° Verschraubung | Nein |
Schlagwort | Condufix |
Zolltarif | 3917.4000 |