UNITRONIC TRAIN MVB 2x2x0,5

Artikel-Nr: 2173002
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.

Spezifikationen

Aderzahl
2x2x
Querschnitt mm²
0,50
Mantelfarbe
schwarz
Installationsbereich
  • innen
  • aussen
Flexibilität
feste Verlegung
Material Aussenmantel
X-linked Polymer
Halogenfrei
Ja
Beständigkeit
  • Öl
  • UV
  • Säuren
  • Laugen
  • Chemisch
Aussendurchmesser mm
8.30
Kabeltyp
UNITRONIC TRAIN
Bauform Kabel
rund
Abschirmung
Kupfergeflecht
Beständigkeit
  • Öl
  • UV
  • Säuren
  • Laugen
  • Chemisch
Unterkategorie Kabel
  • BUS Kabel
  • Bahnkabel nach EN 45545
Branche
Schienenverkehr
Temperaturbereich
-45°C...+90°C
Zolltarif
8544.4900