UNITRONIC SENSOR Valve 3P PUR 10m
Typ CI (8mm) - freie Ltg. 1 LED
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 22260575 |
---|
Spezifikationen
Anschlüsse Sensor-/Aktor Kabel | Ventilstecker Typ CI (9.4mm) / freies Leitungsende |
---|---|
Polzahl | 3P |
Länge | 10.00 |
Material Aussenmantel | PUR |
Mantelfarbe | schwarz |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
halogenfrei | Ja |
LED's | 1 |
Bemessungsspannung | 24 V |
Geschirmt | Nein |
Temperaturbereich | -20°C...+80°C |
Schutzart | IP65 / IP67 |
Beständigkeiten |
|
Kabeltyp | UNITRONIC SENSOR Valve |
Unterkategorie Kabel | Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8 |
Zolltarif | 8544.4229 |