AB-C5-M12MA-5,0PUR

AB-C5-M12MA-5,0PUR

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 22260403

Spezifikationen

Anschlüsse Sensor-/Aktor Kabel M12 Stecker 90° / freies Leitungsende
Bemessungsspannung 60 V
Polzahl 5P
Länge 5.00
Material Aussenmantel PUR
Mantelfarbe schwarz
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
Beständigkeiten
  • Öl
  • Chemisch
  • UV
  • Säuren
  • Laugen
Zertifizierung UL/CSA
Kodierung M12: A-Standard
Temperaturbereich -25°C...+80°C
Schutzart IP65 / IP67 / IP68
Aderzahl 5x
Querschnitt mm² 0,34
Kabeltyp UNITRONIC SENSOR M12
Unterkategorie Kabel Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8
Zolltarif 8544.4200

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?