UNITRONIC LiYY A 8X24AWG/7

UNITRONIC LiYY A 8X24AWG/7

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0022508

Spezifikationen

AWG Grösse 24/7
Aderzahl 8x
Aderkennzeichnung farbig DIN47100
Mantelfarbe dunkelgrau
Aussendurchmesser mm 5.70
Nennspannung UL 300V
Bauform Kabel rund
Kabeltyp UNITRONIC LiYY A
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
Halogenfrei Nein
Temperaturbereich bewegt: -5°C...+70°C / fest verlegt: -40°C...+70°C
Zertifizierung UL/CSA
Unterkategorie Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • PVC Kabel
Nennspannung Nach UL-Rating: 300V - IEC: nicht für Starkstromzwecke
Approbationen UL AWM Style 2464, 300V, 80°C
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (62.7 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?