UNITRONIC LiYY A 2X24AWG/7
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
| Art-Nr | 0022502 |
|---|
Spezifikationen
| AWG Grösse | 24/7 |
|---|---|
| Aderzahl | 2x |
| Aderkennzeichnung | farbig DIN47100 |
| Mantelfarbe | dunkelgrau |
| Aussendurchmesser mm | 4.00 |
| Nennspannung | UL 300V |
| Bauform Kabel | rund |
| Kabeltyp | UNITRONIC LiYY A |
| Material Aussenmantel | PVC |
| Abschirmung | ohne Abschirmung |
| Flexibilität | flexibel |
| Halogenfrei | Nein |
| Temperaturbereich | bewegt: -5°C...+70°C / fest verlegt: -40°C...+70°C |
| Zertifizierung | UL/CSA |
| Unterkategorie Kabel |
|
| Nennspannung | Nach UL-Rating: 300V - IEC: nicht für Starkstromzwecke |
| Approbationen | UL AWM Style 2464, 300V, 80°C |
| Zolltarif | 8544.4900 |