UNITRONIC LiYY A 12X22AWG/7
Hinweis: Ab Mitte 2026 entfällt sukzessive die CSA-Markierung beim
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Mantelaufdruck. Die kanadische AWM Zertifizierung sowie
deren Prüfungen gemäß CSA 22.2 No. 210 werden weiterhin durch die cUR
Kennzeichnung sichergestellt.
deren Prüfungen gemäß CSA 22.2 No. 210 werden weiterhin durch die cUR
Kennzeichnung sichergestellt.
| Art-Nr | 0022612 |
|---|
Spezifikationen
| AWG Grösse | 22/7 |
|---|---|
| Aderzahl | 12x |
| Aderkennzeichnung | farbig DIN47100 |
| Mantelfarbe | dunkelgrau |
| Aussendurchmesser mm | 8.20 |
| Nennspannung | UL 300V |
| Bauform Kabel | rund |
| Kabeltyp | UNITRONIC LiYY A |
| Material Aussenmantel | PVC |
| Abschirmung | ohne Abschirmung |
| Flexibilität | flexibel |
| Halogenfrei | Nein |
| Temperaturbereich | bewegt: -5°C...+70°C / fest verlegt: -40°C...+70°C |
| Zertifizierung | UL/CSA |
| Unterkategorie Kabel |
|
| Nennspannung | Nach UL-Rating: 300V - IEC: nicht für Starkstromzwecke |
| Approbationen | UL AWM Style 2464, 300V, 80°C |
| Zolltarif | 8544.4900 |