UNITRONIC FD CY 25x0,25

UNITRONIC FD CY 25x0,25

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0027438

Spezifikationen

Querschnitt mm² 0,25
Aderzahl 25x
Aderkennzeichnung farbig DIN47100
Mantelfarbe grau
Aussendurchmesser mm 11.00
Nennspannung 350V
Litzenaufbau Feinstdrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.6, Einzeldrahtdurchmesser 0,1 mm
Aderisolation Aderisolation aus PVC-Mischung, Farbcode DIN 47100
Adern Adern mit kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt
Besonderheiten Textilbandierung
Abschirmung Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten
Aussenmantel Aussenmantel aus Spezial-PVC-Mischung, adhäsionsarm, silbergrau RAL 7001, flammwidrig (IEC 332.1)
Mindestbiegeradius 7,5 x Ø
Temperaturbereich -5°C...+70°C
Nennspannung 250V (nicht für Starkstromzwecke)
Prüfspannung 1500V
Normierung In Anlehnung an VDE 0812
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
Halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -5
  • 70
Kabeltyp UNITRONIC FD CY
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • Schleppkettenkabel
Bauform Kabel rund
Beständigkeit Flammwidrig
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (73.9 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?