UNITRONIC FD CY 10x0,25
Artikel-Nr:
0027431
VE: 500m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
showInfo = false, 300)">
showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Spezifikationen
- Querschnitt mm²
- 0,25
- Aderzahl
- 10x
- Aderkennzeichnung
- farbig DIN47100
- Mantelfarbe
- grau
- Aussendurchmesser mm
- 8.20
- Nennspannung
- 350V
- Litzenaufbau
- Feinstdrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.6, Einzeldrahtdurchmesser 0,1 mm
- Aderisolation
- Aderisolation aus PVC-Mischung, Farbcode DIN 47100
- Adern
- Adern mit kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt
- Besonderheiten
- Textilbandierung
- Abschirmung
- Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten
- Aussenmantel
- Aussenmantel aus Spezial-PVC-Mischung, adhäsionsarm, silbergrau RAL 7001, flammwidrig (IEC 332.1)
- Mindestbiegeradius
- 7,5 x Ø
- Nennspannung
- 250V (nicht für Starkstromzwecke)
- Prüfspannung
- 1500V
- Normierung
- In Anlehnung an VDE 0812
- Material Aussenmantel
- PVC
- Abschirmung
- verzinnter Kupferschirm
- Flexibilität
- hochflexibel / schleppkettentauglich
- Halogenfrei
- Nein
- Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
-
- -5
- 70
- Kabeltyp
- UNITRONIC FD CY
- Unterkategorie Kabel
-
- PVC Kabel
- Schleppkettenkabel
- Bauform Kabel
- rund
- Beständigkeit
- Flammwidrig
- Temperaturbereich
- -5°C...+70°C
- Zolltarif
- 8544.4900