UNITRONIC FD 7x0,25
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
| Art-Nr | 0027859 |
|---|
Spezifikationen
| Querschnitt mm² | 0,25 |
|---|---|
| Aderzahl | 7x |
| Aderkennzeichnung | farbig DIN47100 |
| Mantelfarbe | grau |
| Aussendurchmesser mm | 6.10 |
| Nennspannung | 350V |
| Litzenaufbau | Feinstdrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.6, Einzeldrahtdurchmesser 0,1 mm |
| Aderisolation | Aderisolation aus PVC-Mischung, Farbcode DIN 47100 |
| Adern | Adern mit kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt |
| Besonderheiten | Textilbandierung |
| Aussenmantel | Aussenmantel aus Spezial-PVC-Mischung, adhäsionsarm, silbergrau RAL 7001, flammwidrig (IEC 332.1) |
| Mindestbiegeradius | 5 x Ø |
| Temperaturbereich | -5°C...+70°C |
| Nennspannung | 250V (nicht für Starkstromzwecke) |
| Prüfspannung | 1500V |
| Normierung | In Anlehnung an VDE 0812 |
| Material Aussenmantel | PVC |
| Abschirmung | ohne Abschirmung |
| Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
| Halogenfrei | Nein |
| Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
| Kabeltyp | UNITRONIC FD |
| Unterkategorie Kabel |
|
| Bauform Kabel | rund |
| Beständigkeit | Flammwidrig |
| Zolltarif | 8544.4900 |