UNITRONIC FD 10x0,25
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 0027860 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 0,25 |
---|---|
Aderzahl | 10x |
Aderkennzeichnung | farbig DIN47100 |
Mantelfarbe | grau |
Aussendurchmesser mm | 7.40 |
Nennspannung | 350V |
Litzenaufbau | Feinstdrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.6, Einzeldrahtdurchmesser 0,1 mm |
Aderisolation | Aderisolation aus PVC-Mischung, Farbcode DIN 47100 |
Adern | Adern mit kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt |
Besonderheiten | Textilbandierung |
Aussenmantel | Aussenmantel aus Spezial-PVC-Mischung, adhäsionsarm, silbergrau RAL 7001, flammwidrig (IEC 332.1) |
Mindestbiegeradius | 5 x Ø |
Temperaturbereich | -5°C...+70°C |
Nennspannung | 250V (nicht für Starkstromzwecke) |
Prüfspannung | 1500V |
Normierung | In Anlehnung an VDE 0812 |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
Halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Kabeltyp | UNITRONIC FD |
Unterkategorie Kabel |
|
Bauform Kabel | rund |
Beständigkeit | Flammwidrig |
Zolltarif | 8544.4900 |