UNITRONIC EB CY (TP) 6x2x0,75
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
| Art-Nr | 0012624 |
|---|
Spezifikationen
| Querschnitt mm² | 0,75 |
|---|---|
| Aderzahl | 6x2x |
| Aderkennzeichnung | farbig DIN47100 |
| Mantelfarbe | blau |
| Aussendurchmesser mm | 12.30 |
| Nennspannung | 900V |
| CPR Brandklasse | Eca |
| PUR | Nein |
| Paarverseilt | Ja |
| Eigensicher | Ja |
| M12 | Nein |
| Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten |
| Aderisolation | Aderisolation aus PVC |
| Adern | Adern zum Paar verseilt, Paare in Lagenverseilung |
| Besonderheiten | Bewicklung mit Polyesterfolie |
| Abschirmung | Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten |
| Aussenmantel | Aussenmantel auf PVC-Basis, himmelblau (RAL 5015), flammwidrig nach IEC 60332-1-2 |
| Mindestbiegeradius | bewegt/festverlegt: 15x / 6x Ø |
| Temperaturbereich |
Gelegentlich bewegt: -5°C...+70°C Fest verlegt: -40°C...+80°C |
| Nennspannung | 900V (nicht für Starkstromzwecke) |
| Prüfspannung | 2500V |
| Betriebskapazität |
A/A ca. 100 nF/km A/S ca. 140 nF/km |
| Normierung | VDE 0812 |
| Material Aussenmantel | PVC |
| Kabelaussenfarbe | blau |
| Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
| Flexibilität | flexibel |
| Halogenfrei | Nein |
| Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+80°C |
| Kabeltyp | UNITRONIC EB CY (TP) |
| Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
| Unterkategorie Kabel | PVC Kabel |
| Bauform Kabel | rund |
| Zolltarif | 8544.4900 |