UNITRONIC EB CY (TP) 2x2x0,75

UNITRONIC EB CY (TP) 2x2x0,75

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0012620

Spezifikationen

Querschnitt mm² 0,75
Aderzahl 2x2x
Aderkennzeichnung farbig DIN47100
Mantelfarbe blau
Aussendurchmesser mm 8.70
Nennspannung 900V
CPR Brandklasse Eca
PUR Nein
Paarverseilt Ja
Eigensicher Ja
M12 Nein
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
Aderisolation Aderisolation aus PVC
Adern Adern zum Paar verseilt, Paare in Lagenverseilung
Besonderheiten Bewicklung mit Polyesterfolie
Abschirmung Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten
Aussenmantel Aussenmantel auf PVC-Basis, himmelblau (RAL 5015), flammwidrig nach IEC 60332-1-2
Mindestbiegeradius bewegt/festverlegt: 15x / 6x Ø
Temperaturbereich Gelegentlich bewegt: -5°C...+70°C
Fest verlegt: -40°C...+80°C
Nennspannung 900V (nicht für Starkstromzwecke)
Prüfspannung 2500V
Betriebskapazität A/A ca. 100 nF/km
A/S ca. 140 nF/km
Normierung VDE 0812
Material Aussenmantel PVC
Kabelaussenfarbe blau
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität flexibel
Halogenfrei Nein
Temperaturbereich (feste Verlegung) -40°C...+80°C
Kabeltyp UNITRONIC EB CY (TP)
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 80
Unterkategorie Kabel PVC Kabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (63.0 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?