UNITRONIC BUS PB M12 PUR 20m
Male-Female
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 22260908 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 2x |
---|---|
Länge | 20.00 |
PUR | Nein |
Anschlüsse Sensor-/Aktor Kabel | M12 Stecker gerade / M12 Buchse gerade |
Kodierung | B-kodiert |
Polzahl | 2P |
Schutzart | IP65 / IP67 |
Bemessungsspannung | 60 V |
AWG Grösse | 24/19 |
Abschirmung | SF/UTP |
Material Aussenmantel | PUR |
Mantelfarbe | violett |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
halogenfrei | Ja |
Kabeltyp | Profibus mit Stecker |
Unterkategorie Kabel | Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8 |
Zolltarif | 8544.6010 |