UNITRONIC BUS PB HEAT 180 1x(2x0,64)

UNITRONIC BUS PB HEAT 180 1x(2x0,64)

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 3031981

Spezifikationen

Aderzahl 1x2x
Querschnitt mm² 0,64
Mantelfarbe violett
Installationsbereich innen
Flexibilität feste Verlegung
Material Aussenmantel FEP
Halogenfrei Nein
Aussendurchmesser mm 7.20
Unterkategorie Kabel BUS Kabel
Kabeltyp UNITRONIC BUS PB HEAT 180
Abschirmung alukaschierte Kunststofffolie, verzinntes Kupfergeflecht
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • UV
  • Öl
Bauform Kabel rund
Temperaturbereich -50°C...+180°C
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?