UNITRONIC 300 20/20C

UNITRONIC 300 20/20C

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
044 817 97 97
Art-Nr 302020

Spezifikationen

AWG Grösse 20
Aderzahl 20x
Aderkennzeichnung farbig spezial
Mantelfarbe grau
Aussendurchmesser mm 12.60
Nennspannung 300V
Bauform Kabel rund
Kabeltyp UNITRONIC 300
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Temperaturbereich -40°C...+105°C
Zertifizierung UL/CSA
Beständigkeiten
  • Öl
  • UV
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
Nennspannung Nach UL-Rating: 300V - IEC: nicht für Starkstromzwecke
Approbationen UL CMG, PLTC, Open Wiring, AWM 2464, Oil Res I - CSA CMG/FT4, CSA AWM II A/B, NOM SCFI 1994
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (67.2 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?