ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Stifteinsatz 6 polig 35A/400V
Schraub.
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
| Art-Nr | CPM06 |
|---|
Spezifikationen
| Produktart | Kontakteinsatz |
|---|---|
| Polzahl | 6P |
| Spannung V | 400 |
| Strom A | 35 |
| Kontakt-/Einsatztyp | Stifteinsatz |
| Baugrösse | 77x27 |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt mm² | 0,75 - 6,00 |
| Leiterquerschnitt AWG | 18 - 10 |
| Kontaktmaterial | Silber |
| Unterkategorie Steckverbinder | Rechtecksteckverbinder |
| Zolltarif | 8536.9000 |