SKINTOP DIX 25540 M 25 5x4,0

SKINTOP DIX 25540 M 25 5x4,0

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 53325540

Spezifikationen

Verschraubungstyp SKINTOP DIX-M
M Grösse M 25
Verpackungseinheit 50
Bezeichnung DIX 25540
Kabelanzahl x Kabel-Ø 5 x 4.0
Temperaturbereich -40°C...+100°C
Schutzart IP 54, IP 68 - 5 bar
Beständigkeiten
  • Öl
  • Chemisch
halogenfrei Ja
Zolltarif 4016.9300

Downloads

DB53316220DE.pdf (166.4 KB)

Download

Zubehör

Sind Sie sich sicher?