SILVYN SPLIT PA6 37 / 32,5X41,9 BK 25M

SILVYN SPLIT PA6 37 / 32,5X41,9 BK 25M

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 61806660

Spezifikationen

Verpackungseinheit 25
Innen-Ø 32.5
Aussen-Ø 43.2
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • UV
  • Öl
  • Chemisch
Material Polyamid (PA6) schwarz, RAL 9005
Temperaturbereich -40°C...+135°C
Zolltarif 3917.3200

Downloads

Datenblatt (134.2 KB)

Download

Alternativen

Sind Sie sich sicher?