SILVYN SNAP PET 10 YE 50M

SILVYN SNAP PET 10 YE 50M

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 61721239

Spezifikationen

Temperaturbereich -55°C...+150°C
Normierung DIN 5510
Material halogen-, phospor- und cadmiumfreies Polyester, nicht brennbar
Selbstverlöschend nach UL 94
Farbe schwarz
weiss, grau und orange auf Anfrage

Downloads

Datenblatt (75.2 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?