Sicherungshalter CMS14 14x51 1-polig
A331016 690V ohne SI-Überw. VE=6
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Ersatz für / Remplacement pour: ST14 (J081221); F222990F --------------------------------------------------------
Art-Nr | CMS141 |
---|
Spezifikationen
Sicherungsgrösse | 14 x 51 |
---|---|
Polzahl | 1-polig |
Bauform | standard |
Kennmelder | ohne Sicherungsüberwachung |
Für Sicherungen: | 14 x 51mm |
Sicherungshalter | 1 Polig |
gG | Nein |
aM | Ja |
Normierung | Reihe 660VDC = UL-Recognized |
Klasse "J" | Nein |
Klasse "CC" | Nein |
Klasse "RK5" | Ja |
aR / gR | Ja |
gS | Nein |
Britisch Standard | Ja |
Zolltarif | 8536.5000 |