Sicherung Class J / HSJ 600VAC 175A

Y235886A; AMP-TRAP 2000, Form 101

Sicherung Class J / HSJ 600VAC 175A

Y235886A; AMP-TRAP 2000, Form 101

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr HSJ175

Spezifikationen

Grösse 41 x 146mm
I-Nenn (A) 175.0
U-Nenn (VAC) 600VAC
U-Nenn (VDC) 500VDC
gG Nein
aM Ja
Normierung Reihe 660VDC = UL-Recognized
Klasse "J" Nein
Klasse "CC" Nein
Klasse "RK5" Ja
aR / gR Ja
gS Nein
Britisch Standard Ja
Zolltarif 8536.1000

Downloads

Datenblatt (34.0 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?