S07BQ-F 5G35
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 00130514 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 5G (mit grün/gelb) |
---|---|
Aderkennzeichnung | farbig CENELEC |
Querschnitt mm² | 35,00 |
Nennspannung | 450/750V |
Mantelfarbe | orange |
Material Aussenmantel | PUR |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Zertifizierung | HAR |
Kabeltyp | H05BQ-F / H07BQ-F |
Beständigkeiten |
|
Unterkategorie Kabel | PUR Kabel |
Bauform Kabel | rund |
Temperaturbereich | -50°C...+90°C |
Zolltarif | 8544.4900 |