S05BQ-F 7G1 JZ
Artikel-Nr:
00130706
VE: 100m (empfohlen)
Liefertermin auf Anfrage
showInfo = false, 300)" class="text-xl">
showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
044 817 97 97
Spezifikationen
- Aderzahl
- 7G (mit grün/gelb)
- Aderkennzeichnung
- nummeriert
- Querschnitt mm²
- 1,00
- Nennspannung
- 450/750V
- Mantelfarbe
- orange
- Material Aussenmantel
- PUR
- Abschirmung
- ohne Abschirmung
- Flexibilität
- flexibel
- Halogenfrei
- Ja
- Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
-
- -50
- 90
- Zertifizierung
- HAR
- Kabeltyp
- H05BQ-F / H07BQ-F
- Beständigkeit
-
- Mechanisch
- Öl
- Chemisch
- Witterung
- UV
- Unterkategorie Kabel
- PUR Kabel
- Bauform Kabel
- rund
- Temperaturbereich
- -50°C...+90°C
- Zolltarif
- 8544.4900