ED-PB-90-RP-PG

ED-PB-90-RP-PG

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 21700541

Spezifikationen

Datenblatt https://t3.lappcdn.com/fileadmin/documents/technische_doku/automation/DB/DE/DB21700541DE.pdf
Temperaturbereich 0°C...+60°C
Schutzart IP20
Normierung Pinbelegung D-Sub (9-pol.) gemäss PROFIBUS
Anschlussart Schraubanschluss
Winkel des Steckergehäuses 90°
Diagnose Schnittstelle Ja
Statusanzeige mit LED's Ja
FastConnect Nein
UL/CSA Ja
Unterkategorie Kabel BUS Kabel
Zolltarif 8536.6900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?