ÖLFLEX TRAIN 310 TW-P 300V 13X0,75
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 15310007 |
---|
Spezifikationen
Aussendurchmesser mm | 8.70 |
---|---|
Bauform Kabel | rund |
Kabeltyp | ÖLFLEX TRAIN 310 TW-P 300V |
Material Aussenmantel | elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | feste Verlegung |
halogenfrei | Ja |
Nennspannung | Uo/U: 300/500V |
Temperaturbereich | -45°C...+120°C |
Beständigkeiten |
|
Branche | Schienenverkehr |
Unterkategorie Kabel | Bahnkabel nach EN 45545 |
Zolltarif | 8544.4900 |