ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3G2,5/1700
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 13.05.2026
| Art-Nr | 73220162 |
|---|
Spezifikationen
| Querschnitt mm² | 2,50 |
|---|---|
| Aderzahl | 3G (mit grün/gelb) |
| Länge ausgezogen / eingezogen (mm) | 5000 / 1700 |
| Aderkennzeichnung | farbig CENELEC |
| Mantelfarbe | gelb |
| Aussendurchmesser mm | 10.60 |
| Nennspannung | 450/750V |
| Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5 |
| Aderisolation | Bis 5 Adern nach VDE 0293-308, ab 6 Adern schwarz mit weissen Nummern |
| Aussenmantel | Robuster PUR-Aussenmantel abriebfest und flammwidrig, Sicherheitsfarbe gelb (RAL 1016) |
| Temperaturbereich | -30°C bis +50°C |
| Nennspannung | Uo/U: 300/500V bis 1,00mm² - 450/750V ab 1,50mm² |
| Prüfspannung | 3000V |
| Normierung |
VDE Reg. Nr. 6583: bis 1mm² 300/500 V VDE Reg. Nr. 6584: ab 1,5 mm²-450/750V |
| PUR | Ja |
| CEE | Ja |
| Schlagwort |
Spika Spikas |
| Material Aussenmantel | PUR |
| Abschirmung | ohne Abschirmung |
| Flexibilität | flexibel |
| Halogenfrei | Ja |
| Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
| Kabeltyp | ÖLFLEX SPIRAL 540 P |
| Beständigkeit |
|
| Unterkategorie Kabel |
|
| Bauform Kabel | spiral |
| Zolltarif | 8544.4900 |