ÖLFLEX SOLAR XLS-R T 2X6 BK/RD
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 0023986 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 2x6,00 |
---|---|
Aussendurchmesser mm | 11.90 |
Farbe | schwarz/rot |
Mantelfarbe | schwarz |
Unterkategorie Litzen | Solar Litzen |
Litzentyp | ÖLFLEX SOLAR XLS-R T |
Flexibilität | flexibel |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Material Aussenmantel | Strahlenvernetztes Copolymer |
Halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+100°C |
Beständigkeit |
|
Branche | Solarenergie |
Zolltarif | 8544.4900 |