ÖLFLEX SOLAR XLS-R T 2X6 BK/RD

ÖLFLEX SOLAR XLS-R T 2X6 BK/RD

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0023986

Spezifikationen

Querschnitt mm² 2x6,00
Aussendurchmesser mm 11.90
Farbe schwarz/rot
Mantelfarbe schwarz
Unterkategorie Litzen Solar Litzen
Litzentyp ÖLFLEX SOLAR XLS-R T
Flexibilität flexibel
Abschirmung ohne Abschirmung
Material Aussenmantel Strahlenvernetztes Copolymer
Halogenfrei Ja
Temperaturbereich (feste Verlegung) -40°C...+100°C
Beständigkeit
  • Flammwidrig
  • UV
  • Witterung
  • Säuren
  • Laugen
Branche Solarenergie
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (108.5 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?