ÖLFLEX SF 2X1

ÖLFLEX SF 2X1

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
044 817 97 97
Art-Nr 0027600

Spezifikationen

Querschnitt mm² 1,00
Aderkennzeichnung farbig CENELEC
Aderzahl 2x
Mantelfarbe orange
Aussendurchmesser mm 6.80
Nennspannung 300/500V
Litzenaufbau Superfeinstdrähtige Litzen (0.07mm) aus blanken verseilten Cu-Drähten Cl. 6
Aderisolation Aderisolation aus PVC, kältebeständig
Aussenmantel Aussenmantel aus PVC, kältebeständig, orange (ähnlich RAL 2003)
Mindestbiegeradius Gelegentlich bewegt: 10 x Ø
Fest verlegt: 4 x Ø
Temperaturbereich -5°C bis +60°C
Nennspannung Uo/U: 300/500V
Prüfspannung 3000V
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität hochflexibel / nicht schleppkettentauglich
Halogenfrei Nein
Temperaturbereich (mobiler Einsatz) -15°C...+60°C
Kabeltyp ÖLFLEX SF
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -15
  • 60
Unterkategorie Kabel PVC Kabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (62.6 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?