ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4G2,5+(2x0,5)
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 27.03.2026
| Art-Nr | 0027927 |
|---|
Spezifikationen
| Hybridabmessung | 4G 2,50mm²+ (2x 0,50mm²) |
|---|---|
| Mantelfarbe | orange |
| Aderkennzeichnung | farbig spezial |
| Nennspannung | 0,6/1kV |
| Aussendurchmesser mm | 12.60 |
| Litzenaufbau | Feinstdrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.6 |
| Aderisolation | Aderisolation aus PP, schwarz mit weissem Nummerndruck (VDE 0293) |
| Adern | Leistungsadern je nach Ausführung ohne, mit einem oder zwei doppelt abgeschirmten Steuerpaaren gemeinsam in kurzen Schlaglängen verseilt |
| Besonderheiten | Vliesbewicklung |
| Abschirmung | Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten |
| Aussenmantel | Aussenmantel PUR, orange |
| Mindestbiegeradius |
Bewegt: 7,5 x Ø (bis 16mm²) 10 x Ø (ab 25mm²) Fest verlegt: 4 x Ø |
| Temperaturbereich |
Bewegt: -40°C...+90°C (UL/CSA: +80°C) Fest verlegt: -50°C...+90°C (UL/CSA:+80°C) |
| Nennspannung | Uo/U: 600/1000V - UL: 1000V |
| Prüfspannung |
Ader/Ader 4000V Ader/Schirm 2000 V |
| Normierung | UL-AWM Style 21576 |
| PUR | Ja |
| DESINA | Ja |
| 1000V | Ja |
| Hybrid / Servo | Ja |
| Material Aussenmantel | PUR |
| Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
| Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
| Halogenfrei | Ja |
| Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
| Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
| Zertifizierung |
|
| Motorenhersteller | ÖLFLEX |
| Kabeltyp | ÖLFLEX SERVO FD 796 CP |
| Konfektioniert mit Stecker | Nein |
| Beständigkeit |
|
| Unterkategorie Kabel |
|
| Bauform Kabel | rund |
| Zolltarif | 8544.4900 |