ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4G1,5+(3x1,0)
Artikel-Nr:
0027932
VE: 500m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
showInfo = false, 300)">
showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Spezifikationen
- Hybridabmessung
- 4G 1,50mm²+ (3x 1,00mm²)
- Mantelfarbe
- orange
- Aderkennzeichnung
- farbig spezial
- Nennspannung
- 0,6/1kV
- Aussendurchmesser mm
- 12.00
- Litzenaufbau
- Feinstdrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.6
- Aderisolation
- Aderisolation aus PP, schwarz mit weissem Nummerndruck (VDE 0293)
- Adern
- Leistungsadern je nach Ausführung ohne, mit einem oder zwei doppelt abgeschirmten Steuerpaaren gemeinsam in kurzen Schlaglängen verseilt
- Besonderheiten
- Vliesbewicklung
- Abschirmung
- Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten
- Aussenmantel
- Aussenmantel PUR, orange
- Mindestbiegeradius
-
Bewegt:
7,5 x Ø (bis 16mm²)
10 x Ø (ab 25mm²)
Fest verlegt: 4 x Ø - Temperaturbereich
-
Bewegt: -40°C...+90°C (UL/CSA: +80°C)
Fest verlegt: -50°C...+90°C (UL/CSA:+80°C) - Nennspannung
- Uo/U: 600/1000V - UL: 1000V
- Prüfspannung
-
Ader/Ader 4000V
Ader/Schirm 2000 V - Normierung
- UL-AWM Style 21576
- PUR
- Ja
- DESINA
- Ja
- 1000V
- Ja
- Hybrid / Servo
- Ja
- Material Aussenmantel
- PUR
- Abschirmung
- verzinnter Kupferschirm
- Flexibilität
- hochflexibel / schleppkettentauglich
- Halogenfrei
- Ja
- Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
-
- -50
- 80
- Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
-
- -40
- 80
- Zertifizierung
-
- UL/CSA
- VDE
- Motorenhersteller
- ÖLFLEX
- Kabeltyp
- ÖLFLEX SERVO FD 796 CP
- Konfektioniert mit Stecker
- Nein
- Beständigkeit
-
- Flammwidrig
- Mechanisch
- UV
- Witterung
- Chemisch
- Öl
- Unterkategorie Kabel
-
- PUR Kabel
- UL/CSA geprüfte Kabel
- Schleppkettenkabel
- Motorenkabel
- Bauform Kabel
- rund
- Zolltarif
- 8544.4900