ÖLFLEX ROBUST FD C 7G1
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
| Art-Nr | 0026716 |
|---|
Spezifikationen
| Querschnitt mm² | 1,00 |
|---|---|
| Aderzahl | 7G (mit grün/gelb) |
| Aderkennzeichnung | nummeriert |
| Mantelfarbe | schwarz |
| Aussendurchmesser mm | 13.90 |
| Nennspannung | 300/500V |
| Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
| Litzenaufbau | Feinstdrähtige Litze aus verzinnten Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.6 |
| Aderisolation | Aderisolation auf TPE-Basis, schwarz mit weissem Nummerndruck (VDE 0293) |
| Adern | Adern mit extrem kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt |
| Besonderheiten | Vliesbewicklung |
| Abschirmung | TPE-Innenmantel, darüber Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten |
| Aussenmantel | Robuster Aussenmantel aus halogenfreiem Spezial TPE, adhäsionsarm, schwarz (RAL 9005) |
| Mindestbiegeradius |
Bewegt: ab 7,5 x Ø (bei Temperaturen < 70°C) ab 10 x Ø (bei Temperaturen max 105°C) Fest verlegt: 4 x Ø |
| Nennspannung | 300/500 V |
| Prüfspannung | 4000V |
| Normierung |
geprüft ECOLAB F&E/P3-E Nr. 40-1 VDE 0250/0285 |
| PUR | Ja |
| Paarverseilt | Nein |
| 300V | Nein |
| 300/500V | Ja |
| 1000V | Nein |
| BUS | Nein |
| Material Aussenmantel | TPE |
| Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
| Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
| Halogenfrei | Ja |
| Zertifizierung | ECOLAB |
| Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
| Metrisch | Nein |
| Edelstahl | Nein |
| Kabeltyp | ÖLFLEX ROBUST FD C |
| Beständigkeit |
|
| Branche | Food & Beverage |
| Unterkategorie Kabel |
|
| Bauform Kabel | rund |
| Temperaturbereich | -40°C...+105°C |
| Zolltarif | 8544.4900 |