ÖLFLEX ROBUST FD C 12G2,5
Artikel-Nr:
0026734
VE: 1000m (empfohlen)
Liefertermin auf Anfrage
showInfo = false, 300)" class="text-xl">
showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
044 817 97 97
Spezifikationen
- Querschnitt mm²
- 2,50
- Aderzahl
- 12G (mit grün/gelb)
- Aderkennzeichnung
- nummeriert
- Mantelfarbe
- schwarz
- Aussendurchmesser mm
- 21.90
- Nennspannung
- 300/500V
- Abschirmung
- verzinnter Kupferschirm
- Litzenaufbau
- Feinstdrähtige Litze aus verzinnten Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.6
- Aderisolation
- Aderisolation auf TPE-Basis, schwarz mit weissem Nummerndruck (VDE 0293)
- Adern
- Adern mit extrem kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt
- Besonderheiten
- Vliesbewicklung
- Abschirmung
- TPE-Innenmantel, darüber Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten
- Aussenmantel
- Robuster Aussenmantel aus halogenfreiem Spezial TPE, adhäsionsarm, schwarz (RAL 9005)
- Mindestbiegeradius
-
Bewegt:
ab 7,5 x Ø (bei Temperaturen < 70°C)
ab 10 x Ø (bei Temperaturen max 105°C)
Fest verlegt: 4 x Ø - Nennspannung
- 300/500 V
- Prüfspannung
- 4000V
- Normierung
-
geprüft ECOLAB F&E/P3-E Nr. 40-1
VDE 0250/0285 - PUR
- Ja
- Paarverseilt
- Nein
- 300V
- Nein
- 300/500V
- Ja
- 1000V
- Nein
- BUS
- Nein
- Material Aussenmantel
- TPE
- Abschirmung
- verzinnter Kupferschirm
- Flexibilität
- hochflexibel / schleppkettentauglich
- Halogenfrei
- Ja
- Zertifizierung
- ECOLAB
- Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
-
- -40
- 105
- Metrisch
- Nein
- Edelstahl
- Nein
- Kabeltyp
- ÖLFLEX ROBUST FD C
- Beständigkeit
-
- UV
- Witterung
- Öl
- Chemisch
- Mechanisch
- Branche
- Food & Beverage
- Unterkategorie Kabel
-
- PUR Kabel
- Halogenfreie Kabel
- Schleppkettenkabel
- Bauform Kabel
- rund
- Zolltarif
- 8544.4900