ÖLFLEX ROBUST 210 3G1
Artikel-Nr:
0021914
VE: 1000m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 06.07.2026
Spezifikationen
- Querschnitt mm²
- 1,00
- Aderzahl
- 3G (mit grün/gelb)
- Aderkennzeichnung
- nummeriert
- Mantelfarbe
- schwarz
- Aussendurchmesser mm
- 6.10
- Nennspannung
- 300/500V
- CPR Brandklasse
- Fca
- Litzenaufbau
- Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5
- Aderisolation
- Aderisolation auf PP-Basis, schwarz mit weissem Nummerndruck (VDE 0293)
- Adern
- Adern in Lagen verseilt
- Aussenmantel
- Robuster Aussenmantel aus halogenfreiem Spezial TPE, kälteflexible, UV-beständig, schwarz (RAL 9005)
- Mindestbiegeradius
-
Gelegentlich bewegt: 15 x Ø
Fest verlegt: 4 x Ø - Nennspannung
- Uo/U: 300/500V
- Prüfspannung
- 4000V
- Normierung
-
geprüft ECOLAB F&E/P3-E Nr. 40-1
VDE 0250/0285 - PUR
- Ja
- 300/500V
- Ja
- 1000V
- Nein
- Metrisch
- Nein
- Edelstahl
- Nein
- Material Aussenmantel
- TPE
- Abschirmung
- ohne Abschirmung
- Flexibilität
- flexibel
- Halogenfrei
- Ja
- Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
-
- -50
- 80
- Zertifizierung
- ECOLAB
- Kabeltyp
- ÖLFLEX ROBUST 210
- Beständigkeit
-
- UV
- Witterung
- Öl
- Chemisch
- Wasser
- Säuren
- Laugen
- Branche
- Food & Beverage
- Unterkategorie Kabel
-
- PUR Kabel
- Halogenfreie Kabel
- Bauform Kabel
- rund
- Zolltarif
- 8544.4900