ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 7G1,5
Artikel-Nr:
0023337
VE: 1000m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 20.06.2026
Spezifikationen
- Querschnitt mm²
- 1,50
- Aderzahl
- 7G (mit grün/gelb)
- Aderkennzeichnung
- nummeriert
- Mantelfarbe
- schwarz
- Nennspannung
- 300/500V
- Abschirmung
- verzinnter Kupferschirm
- Aussendurchmesser mm
- 12.50
- Material Aussenmantel
- Polymer
- Abschirmung
- verzinnter Kupferschirm
- Flexibilität
- hochflexibel / schleppkettentauglich
- Halogenfrei
- Ja
- Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
-
- -50
- 80
- Kabeltyp
- ÖLFLEX PETRO FD 865 CP
- Beständigkeit
-
- Mechanisch
- Flammwidrig
- UV
- Witterung
- Chemisch
- Öl
- Säuren
- Laugen
- Unterkategorie Kabel
-
- PUR Kabel
- Halogenfreie Kabel
- Schleppkettenkabel
- Bauform Kabel
- rund
- Zolltarif
- 8544.4900