ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 4G1,5

ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 4G1,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0023335

Spezifikationen

Querschnitt mm² 1,50
Aderzahl 4G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung nummeriert
Mantelfarbe schwarz
Nennspannung 300/500V
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Aussendurchmesser mm 9.80
Material Aussenmantel Polymer
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
Halogenfrei Ja
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -50
  • 80
Kabeltyp ÖLFLEX PETRO FD 865 CP
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • Flammwidrig
  • UV
  • Witterung
  • Chemisch
  • Öl
  • Säuren
  • Laugen
Unterkategorie Kabel
  • PUR Kabel
  • Halogenfreie Kabel
  • Schleppkettenkabel
Bauform Kabel rund
Temperaturbereich -50°C...+80°C
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?