ÖLFLEX PETRO C HFFR 1X95 BK

ÖLFLEX PETRO C HFFR 1X95 BK

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
044 817 97 97
Art-Nr 0023250

Spezifikationen

Querschnitt mm² 95,00
Farbe schwarz
Nennspannung 0,6/1kV
Aderzahl 1x
Aderkennzeichnung schwarz
Mantelfarbe schwarz
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Aussendurchmesser mm 21.60
Bauform Kabel rund
Kabeltyp ÖLFLEX PETRO C HFFR 0.6/1kV
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Nennspannung Uo/U: 600/1000V - UL/CSA: 1000V
Temperaturbereich -40°C...+90°C, UL: max. +80°C
Zertifizierung UL/CSA
Approbationen UL AWM Style 20234 (File E63634), UL 758, cRU AWM II A/B (File E63634)
Beständigkeiten
  • Öl
  • UV
  • Witterung
  • Chemisch
  • Wasser
  • Mechanisch
Unterkategorie Kabel
  • Halogenfreie Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • PUR Kabel
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (64.5 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?