ÖLFLEX PETRO C HFFR 1X300 BK
schwarz
Artikel-Nr:
0023279
VE: 500m (empfohlen)
Liefertermin auf Anfrage
showInfo = false, 300)" class="text-xl">
showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
044 817 97 97
Spezifikationen
- Querschnitt mm²
- 300,00
- Farbe
- schwarz
- Nennspannung
- 0,6/1kV
- Aderzahl
- 1x
- Aderkennzeichnung
- schwarz
- Mantelfarbe
- schwarz
- Abschirmung
- verzinnter Kupferschirm
- Aussendurchmesser mm
- 34.70
- Bauform Kabel
- rund
- Kabeltyp
- ÖLFLEX PETRO C HFFR 0.6/1kV
- Material Aussenmantel
- PUR
- Abschirmung
- verzinnter Kupferschirm
- Flexibilität
- flexibel
- Halogenfrei
- Ja
- Nennspannung
- Uo/U: 600/1000V - UL/CSA: 1000V
- Zertifizierung
- UL/CSA
- Approbationen
- UL AWM Style 20234 (File E63634), UL 758, cRU AWM II A/B (File E63634)
- Beständigkeit
-
- Öl
- UV
- Witterung
- Chemisch
- Wasser
- Mechanisch
- Unterkategorie Kabel
-
- Halogenfreie Kabel
- UL/CSA geprüfte Kabel
- PUR Kabel
- Zolltarif
- 8544.4900