ÖLFLEX PETRO C HFFR 1X185 BK
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
| Art-Nr | 0023233 |
|---|
Spezifikationen
| Querschnitt mm² | 185,00 |
|---|---|
| Nennspannung | 0,6/1kV |
| Aderzahl | 1x |
| Aderkennzeichnung | schwarz |
| Mantelfarbe | schwarz |
| Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
| Aussendurchmesser mm | 28.40 |
| Bauform Kabel | rund |
| Kabeltyp | ÖLFLEX PETRO C HFFR 0.6/1kV |
| Material Aussenmantel | PUR |
| Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
| Flexibilität | flexibel |
| Halogenfrei | Ja |
| Nennspannung | Uo/U: 600/1000V - UL/CSA: 1000V |
| Temperaturbereich | -40°C...+90°C, UL: max. +80°C |
| Zertifizierung | UL/CSA |
| Approbationen | UL AWM Style 20234 (File E63634), UL 758, cRU AWM II A/B (File E63634) |
| Beständigkeit |
|
| Unterkategorie Kabel |
|
| Zolltarif | 8544.4900 |