ÖLFLEX PETRO C HFFR 1X185 BK
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 0023233 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 185,00 |
---|---|
Nennspannung | 0,6/1kV |
Aderzahl | 1x |
Aderkennzeichnung | schwarz |
Mantelfarbe | schwarz |
Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
Aussendurchmesser mm | 28.40 |
Bauform Kabel | rund |
Kabeltyp | ÖLFLEX PETRO C HFFR 0.6/1kV |
Material Aussenmantel | PUR |
Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
Flexibilität | flexibel |
Halogenfrei | Ja |
Nennspannung | Uo/U: 600/1000V - UL/CSA: 1000V |
Temperaturbereich | -40°C...+90°C, UL: max. +80°C |
Zertifizierung | UL/CSA |
Approbationen | UL AWM Style 20234 (File E63634), UL 758, cRU AWM II A/B (File E63634) |
Beständigkeiten |
|
Unterkategorie Kabel |
|
Zolltarif | 8544.4900 |